??
Wybór modelu CAD
K0320.12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0320 - Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Lista materiałowa
K0320.12
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0320.12
POS
Pozycja
D
Gwint
M 12
D1
Średnica
6.0 mm
L
Długość
28 mm
H
Ugięcie sprężyny
4.0 mm
T
Głębokość, gniazdo sześciokątne
5.0 mm
T1
Głębokość
2.0 mm
N
Rowek
2.0 mm
S
Rozwartość klucza
4.0 mm / inch
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
10.0 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
55 N
GEW
Ciężar ok.
0.0137 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840564
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions